Courroie trapézoïdale, Polyflex

Courroie trapézoïdale, Polyflex
· Flexibilité de conception et réduction de l’encombrement en comparaison avec les courroies de construction en caoutchouc traditionnelles
· Coûts d’entretien réduits par une diminution des besoins de retension de la courroie
· Grande durée de vie sur des transmissions compactes
· Disponibilité sur demande en ensembles appariés. Contactez le service clientpour de plus amples informations
· Plage de température: de -54°C à +85°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3M-243
3M-365
3M-560
5M-1090
8901-00200
8901-00212
8901-00230
8901-00236
8901-00265
8901-00272
8901-00280
8901-00290
8901-00300
8901-00307
8901-00315
8901-00325
8901-00335
8901-00355
8901-00387
8901-00412
8901-00425
8901-00437
8901-00450
8901-00515
8901-00545
8901-00615
8901-00690
8901-00710
8901-00730
8901-00750
8902-00280
8902-00290
8902-00300
8902-00307
8902-00315
8902-00335
8902-00345
8902-00355
8902-00365
8902-00375
8902-00387
8902-00400
8902-00412
8902-00425
8902-00437
8902-00450
8902-00462
8902-00475
8902-00487
8902-00500
8902-00515
8902-00530
8902-00545
8902-00560
8902-00580
8902-00600
8902-00615
8902-00630
8902-00650
8902-00670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)

13.65 €

1 12 jours 2433M2.2854125710375314.03

14.35 €

1 12 jours 3653M2.28-7.03

15.70 €

1 12 jours 5603M2.28541257103782110.03

35.70 €

1 12 jours 10905M3.3-15.05

14.08 €

1 12 jours 2003M2.2854125710374564.03

14.08 €

1 12 jours 2123M2.2854125710374704.03

14.08 €

2 12 jours 2303M2.28-4.03

14.08 €

1 12 jours 2363M2.2854125710375244.03

14.08 €

1 12 jours 2653M2.2854125710375625.03

14.08 €

1 12 jours 2723M2.2854125710375795.03

14.08 €

1 12 jours 2803M2.2854125710375865.03

14.08 €

1 12 jours 2903M2.2854125710375935.03

14.08 €

1 12 jours 3003M2.28-5.03

14.08 €

1 12 jours 3073M2.2854125710376166.03

14.08 €

1 12 jours 3153M2.2854125710376236.03

14.08 €

1 12 jours 3253M2.2854125710376306.03

14.08 €

1 12 jours 3353M2.2854125710376476.03

14.08 €

1 12 jours 3553M2.2854125710376616.03

14.08 €

1 12 jours 3873M2.2854125710376927.03

14.25 €

1 12 jours 4123M2.28-7.03

14.60 €

1 12 jours 4253M2.2854125710377228.03

14.60 €

1 12 jours 4373M2.2854125710377398.03

14.77 €

2 12 jours 4503M2.2854125710377468.03

15.87 €

1 12 jours 5153M2.2854125710377919.03

16.20 €

1 12 jours 5453M2.28541257103781410.03

17.27 €

1 12 jours 6153M2.28541257103785211.03

18.48 €

1 12 jours 6903M2.28541257103790613.03

18.67 €

1 12 jours 7103M2.28541257103791313.03

18.82 €

1 12 jours 7303M2.28-13.03

19.02 €

1 12 jours 7503M2.28541257103793714.03

21.50 €

1 12 jours 2805M3.354125710379684.05

21.50 €

1 12 jours 2905M3.354125710379754.05

21.50 €

1 12 jours 3005M3.354125710379824.05

21.50 €

1 12 jours 3075M3.354125710379994.05

21.50 €

1 12 jours 3155M3.354125710380024.05

21.50 €

1 12 jours 3355M3.354125710380265.05

21.50 €

1 12 jours 3455M3.354125710380335.05

21.50 €

1 12 jours 3555M3.354125710380405.05

21.50 €

1 12 jours 3655M3.354125710380575.05

21.50 €

1 12 jours 3755M3.354125710380645.05

21.50 €

1 12 jours 3875M3.354125710380715.05

21.50 €

1 12 jours 4005M3.354125710380885.05

21.50 €

1 12 jours 4125M3.354125710380956.05

21.50 €

1 12 jours 4255M3.354125710381016.05

21.50 €

1 12 jours 4375M3.354125710381186.05

21.50 €

1 12 jours 4505M3.354125710381256.05

21.50 €

1 12 jours 4625M3.354125710381326.05

21.50 €

1 12 jours 4755M3.354125710381496.05

21.50 €

1 12 jours 4875M3.354125710381567.05

21.50 €

1 12 jours 5005M3.354125710381637.05

22.40 €

1 12 jours 5155M3.354125710381707.05

22.40 €

1 12 jours 5305M3.354125710381877.05

22.52 €

1 12 jours 5455M3.354125710381947.05

22.52 €

1 12 jours 5605M3.354125710382008.05

23.97 €

1 12 jours 5805M3.354125710382178.05

24.12 €

1 12 jours 6005M3.354125710382248.05

24.12 €

1 12 jours 6155M3.354125710382318.05

24.12 €

1 12 jours 6305M3.354125710382489.05

24.65 €

1 12 jours 6505M3.354125710382559.05

24.65 €

1 12 jours 6705M3.354125710382629.05

Loading...

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.)(°C) 85 Matériau Polyuréthanne
Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique