Courroies crantée / Powergrip / HTD#M / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES

Courroies crantée / Powergrip / HTD#M / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES
· Les courroies 3M et 5M PowerGrip™ HTD™ sont conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min et une puissance maximale de 10 kW
· La forme optimisée de la denture permet la transmission de charges élevées, et ce, même avec des pas réduits
· Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s
· Rendement pouvant atteindre 99%
· Conception compacte
· Amélioration de la résistance au saut de dents de 25% par rapport à la solution PowerGrip™
· Longue durée de vie et absence d’entretien
· Plage de température: de -30°C à +100°C
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000-5M-12
1000-5M-16
1000-5M-24
1000-8M-8
1000-8M-15
1000-8M-21
1000-8M-25
1000-8M-35
1000-8M-36
1000-8M-40
1000-8M-52
1000-8M-55
1000-8M-62
1025-5M-30
1040-8M-8
1040-8M-9
1040-8M-12
1040-8M-13
1040-8M-15
1040-8M-18
1040-8M-25
1040-8M-38
1040-8M-40
1040-8M-65
1050-5M-8
1050-5M-10
1050-5M-20
1050-5M-30
1050-5M-50
1064-8M-10
1064-8M-49
1064-8M-67
1080-8M-8
1080-8M-9
1080-8M-15
1080-8M-19
1080-8M-22
1100-5M-20
1100-5M-26
1100-5M-30
1100-5M-35
1100-5M-40
1100-5M-50
1120-8M-10
1120-8M-12
1120-8M-14
1120-8M-15
1120-8M-25
1120-8M-32
1120-8M-36
1120-8M-40
1120-8M-60
1120-8M-62
1120-8M-65
1120-8M-75
1120-8M-100
1125-5M-5
1125-5M-20
1125-5M-40
1125-5M-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Numéro de tarif douanier

17.18 €

1 12 jours -5-48.040103500

26.63 €

1 12 jours -5-64.040103500

39.98 €

1 12 jours -5-96.040103500

13.98 €

1 12 jours -8-48.040103500

24.87 €

1 12 jours -8-110.040103500

31.40 €

1 12 jours 218-132.040103500

43.72 €

1 12 jours -8-150.040103500

55.32 €

1 12 jours -8-265.040103500

62.93 €

1 12 jours -8-216.040103500

69.95 €

1 12 jours -8-240.040103500

90.92 €

1 12 jours 528-312.040103500

95.92 €

1 12 jours -8-330.040103500

92.73 €

1 12 jours -8-390.040103500

44.17 €

1 12 jours -5-144.040103100

12.95 €

1 12 jours -8-40.040103500

16.03 €

1 12 jours -8-54.040103500

19.40 €

1 12 jours -8-78.040103500

21.02 €

1 12 jours -8-79.040103500

26.18 €

1 12 jours -8-83.040103500

30.40 €

1 12 jours -8-110.040103500

40.87 €

1 12 jours -8-158.040103500

61.43 €

1 12 jours -8-239.040103500

71.18 €

1 12 jours -8-240.040103500

109.82 €

1 12 jours -8-500.040103500

13.98 €

1 12 jours -5-32.040103500

16.70 €

1 12 jours -5-38.040103500

25.70 €

1 12 jours -5-78.040103500

52.45 €

1 12 jours -5-120.040103500

75.43 €

1 12 jours -5-198.040103500

16.53 €

1 12 jours -8-68.040103500

87.85 €

1 12 jours -8-392.040103500

105.30 €

1 12 jours 678-454.040103500

14.68 €

1 12 jours -8-64.040103500

15.05 €

1 12 jours -8-62.040103500

27.45 €

1 12 jours -8-120.040103500

34.77 €

1 12 jours -8-152.040103500

40.40 €

1 12 jours -8-176.040103500

83.25 €

1 12 jours -5-80.040103500

108.32 €

1 12 jours -5-104.040103500

41.55 €

1 12 jours -5-120.040103500

145.68 €

1 12 jours -5-140.040103500

166.50 €

1 12 jours -5-160.040103500

65.82 €

1 12 jours -5-200.040103500

17.80 €

1 12 jours -8-70.040103500

19.48 €

1 12 jours -8-79.040103500

26.28 €

1 12 jours -8-92.040103500

28.18 €

1 12 jours -8-105.040103500

44.45 €

1 12 jours -8-175.040103500

60.10 €

1 12 jours -8-220.040103500

67.60 €

1 12 jours -8-250.040103500

68.27 €

1 12 jours -8-305.040103500

102.43 €

1 12 jours -8-411.040103500

116.43 €

1 12 jours -8-450.040103500

115.68 €

1 12 jours -8-455.040103500

133.47 €

1 12 jours -8-490.040103500

170.72 €

1 12 jours -8-686.040103500

3.45 €

1 12 jours -5-25.040103500

13.77 €

1 12 jours -5-100.040103500

68.22 €

1 12 jours -5-192.040103500

79.05 €

1 12 jours -5-240.040103500

Loading...

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Aramide Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 100

Assistance technique