Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9246-12022
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Matériau du fil central | Aramide | Plage de température (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température (max.) | 100 | Pas(mm) | 5.08 | GTIN/EAN | 5412571203431 |
Poids(g) | 13.0 | Numéro de tarif douanier | 40103500 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée double / Twin Power CTB / B 9,53 / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES , le numéro d'article est le suivant: 9246-12022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9246-12022.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles