Courroie crantée double / Twin Power / HTD / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES (Numéros de référence)

Courroie crantée double / Twin Power / HTD / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES
· Capacité de charge élevée
· Twin Power™ peut transmettre jusqu’à 100% de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie. Elle peut également transmettre une puissance sur les deux faces, dans la mesure où la somme de ces deux puissances ne dépasse pas la capacité maximale
· Transmission positive sans glissement
· Faible niveau sonore
· Sans lubrification et sans entretien
· Plage de température: de -30°C à +100°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9252-00505
9252-00522
9252-00525
9252-00528
9252-00529
9252-00536
9252-00554
9252-00561
9252-00584
9252-00585
9271-04002
9271-04023
9297-00012
9297-00069
9297-00127
9297-00214
9297-00228
9297-00439
9297-00508
9297-00588
9297-00603
9297-00778
9297-00779
9297-00782
9297-00794
9297-00807
9297-00876
9297-01030
9297-50004
9297-50005
9297-50006
9297-50007
9297-50095
9297-50096
9297-50097
9297-50108
9297-50109
9297-50110
9297-50116
9297-50122
9297-50123
9297-50124
9297-50128
9297-50129
9297-50130
9297-50133
9297-50135
9297-50137
9297-50139
9297-50144
9297-50147
9297-50148
9297-50149
9297-50151
9297-50152
9297-50154
9297-50155
9297-50172
9297-50173
9297-50179
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Numéro de tarif douanier

167.58 €

1 12 jours -5541257120833744.040103900

301.45 €

1 12 jours -5541446508077754.040103900

401.09 €

1 12 jours -5541446508078471.040103600

474.40 €

1 12 jours -5541257120835185.040103900

533.89 €

1 12 jours -5541257197888996.040103900

248.60 €

1 12 jours -5541257120838273.040103900

500.02 €

1 12 jours -55412571208405101.040103500

909.54 €

1 12 jours -55412571978896172.040103500

686.07 €

1 12 jours -55412571208474314.040103500

750.56 €

1 12 jours -55412571208481164.040103500

355.51 €

1 12 jours -5541257123104518.040103900

153.77 €

1 12 jours -55412571231069122.040103900

159.69 €

1 12 jours -5541257133084726.040103900

1,364.82 €

1 12 jours -554144657402062895.040103500

893.40 €

1 12 jours -554125713311891000.040103600

684.99 €

1 12 jours -55412571331356137.040103600

1,189.67 €

1 12 jours -55414465740213256.040103900

1,027.48 €

1 12 jours -55412571331806232.040103600

236.72 €

1 12 jours -5541257120799639.040103900

461.64 €

1 12 jours -55412571331974174.040103600

141.00 €

1 12 jours -5-78.040103900

336.51 €

1 12 jours -5541257120797260.040103500

599.00 €

1 12 jours -55412571332124114.040103900

459.23 €

1 12 jours -5541257133214888.040103500

595.43 €

1 12 jours -55412571332162120.040103500

1,056.91 €

1 12 jours -5-230.040103600

792.11 €

1 12 jours -55414465740220154.040103900

704.75 €

1 12 jours -55414465091353136.040103900

1,320.56 €

1 12 jours -8-213.040103900

310.93 €

1 12 jours -8-80.040103500

465.44 €

1 12 jours -8-75.040103900

774.51 €

1 12 jours -8-125.040103900

171.71 €

1 12 jours -5541257133303928.040103900

254.70 €

1 12 jours -5541257133304650.040103900

381.86 €

1 12 jours -5541257133305384.040103900

188.65 €

1 12 jours -5541257133312133.040103500

279.40 €

1 12 jours -5541257133313860.040103500

417.59 €

1 12 jours -55412571333145100.040103500

281.28 €

1 12 jours -5541257133317662.040103500

193.70 €

54 12 jours -5541257133322035.040103500

287.60 €

30 12 jours -5541257133323764.040103500

431.82 €

18 12 jours -55412571333244106.040103500

198.75 €

54 12 jours -5541257133328237.040103500

295.74 €

30 12 jours -5541257133329967.040103500

442.81 €

18 12 jours -55412571333305111.040103500

204.21 €

1 12 jours -5541257133331238.040103500

303.64 €

1 12 jours -5541257133333670.040103500

213.39 €

54 12 jours -554125713333504140103500

473.04 €

18 12 jours -55412571333374122.040103500

221.15 €

1 12 jours -5541257133341144.040103500

224.61 €

1 12 jours -5541257133344246.040103500

334.85 €

1 12 jours -5541257133345983.040103500

503.37 €

1 12 jours -55412571333466138.040103500

235.25 €

1 12 jours -5541257133348049.040103500

347.53 €

1 12 jours -5541257133349788.040103500

361.30 €

1 12 jours -554125713335037640103500

243.20 €

1 12 jours -5541257133351045.040103500

293.49 €

1 12 jours -5541257133362658.040103500

438.35 €

1 12 jours -5541257133363397.040103500

658.69 €

1 12 jours -55412571333664141.040103600

Loading...

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Aramide Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 100

Assistance technique