Courroie crantée / Powergrip GT / X / CR (néoprène) / GATES

Courroie crantée / Powergrip GT / X / CR (néoprène) / GATES
· Remplacement et mise à niveau facilités desapplications existantes de type GT3/HTD™
· Transmission plus compacte
· Capacité de puissance accrue de 40% par rapport au modèle PowerGrip™ GT3
· Fonctionnement fiable et sans entretien, pouraugmenter la durée de vie utile de votre système
· Réduction considérable de vos frais d’exploitation quotidiens par une suppression des temps d’arrêt et une hausse de la productivité
· Plage de température: de -30°C à +100°C
· Solution de remplacement idéale pour d’autres courroies synchrones en caoutchouc à haute résistance
· Amélioration de la fiabilité et de la productivité pour chaque nouvelle solution Gates PowerGrip™ GTX installée
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9327-50120
9327-50121
9327-50367
9327-50389
9327-50445
9327-50459
9327-50498
9327-50525
9327-50616
9327-51008
9327-51016
9327-51058
GTX 1040 8MX 50
GTX 1760 8MX 50
GTX 656 8MX 20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Numéro de tarif douanier

97.50 €

1 12 jours 8-124.040103500

129.50 €

1 12 jours 85414465177385165.040103500

290.32 €

1 12 jours 8-480.040103600

181.22 €

1 12 jours 8-285.040103600

352.33 €

1 12 jours 85414465181528598.040103600

221.47 €

1 12 jours 85414465181702361.040103600

260.20 €

1 12 jours 85414465182334528.040103900

846.98 €

1 12 jours 8-1743.040103900

521.78 €

1 12 jours 14-1304.040103600

620.70 €

1 12 jours 14-2092.040103600

663.08 €

1 12 jours 14-2042.040103500

1,919.45 €

1 12 jours 14-1169.040103600

214.17 €

1 12 jours 8-324.040103500

148.23 €

1 12 jours 8-505.9999740103500

63.93 €

1 12 jours 8-77.040103500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.) 100

Assistance technique