Courroies crantée / Powergrip / HTD5M / CR (néoprène) / acier / GATES (Numéros de référence)

Courroies crantée / Powergrip / HTD5M / CR (néoprène) / acier / GATES
· Les courroies 3M et 5M PowerGrip™ HTD™ sont conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min et une puissance maximale de 10 kW
· La forme optimisée de la denture permet la transmission de charges élevées, et ce, même avec des pas réduits
· Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s
· Rendement pouvant atteindre 99%
· Conception compacte
· Amélioration de la résistance au saut de dents de 25% par rapport à la solution PowerGrip™
· Longue durée de vie et absence d’entretien
· Plage de température: de -30°C à +100°C
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

550-5M-30

Référence pièce
550-5M-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.17 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Cordon en acier Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 100 Pas(mm) 5 Poids(g) 50.0
Numéro de tarif douanier 40103500

Vous vous trouvez sur la page de Courroies crantée / Powergrip / HTD5M / CR (néoprène) / acier / GATES , le numéro d'article est le suivant: 550-5M-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 550-5M-30.

Assistance technique