Courroie crantée / Powergrip / ouverte, 30m / H / CR / fibre de verre / GATES

Courroie crantée / Powergrip / ouverte, 30m / H / CR / fibre de verre / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9314-10004
9314-10011
9314-10023
9314-10033
9314-10037
9314-10081
9314-40082
9314-40083
LL H 150 CTB STAHL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du fil central Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

28.80 €

1 12 jours [Aramide] Aramide12.7541257134141690.0

37.19 €

210 12 jours Cordon en acier12.75412571341447121.0

38.57 €

1 12 jours [Aramide] Aramide12.75412571341454120.0

23.17 €

30 12 jours [Aramide] Aramide9.525541257134154678.0

49.92 €

30 12 jours Cordon en acier12.75412571341584157.0

57.95 €

1 12 jours [Aramide] Aramide12.75412571341645183.0

100.27 €

1 12 jours Cordon en acier12.75412571342000283.0

77.37 €

30 12 jours [Aramide] Aramide12.75412571342017242.0

74.93 €

90 12 jours Cordon en acier--269.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.) 85
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique