Courroie crantée / ouverte / GT8M / CR / acier / GATES

Courroie crantée / ouverte / GT8M / CR / acier / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LL GT 8MR 85 STEEL-[1-30/1]

Référence pièce
LL GT 8MR 85 STEEL-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
120 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Cordon en acier Plage de température (min.)(°C) -54
Plage de température (max.) 85 Pas(mm) 8 Poids(g) 783.0
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique