Courroie crantée / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES

Courroie crantée / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES
· Augmentation substantielle de la puissance nominale
· Haute efficacité de la transmission positive
· Nul besoin d’entretien : nul besoin de lubrification ou de retension
· Gains de place, de poids et de coût
· Plage de température: de -54°C à +85°C
· Compatibilité totale avec les profilsde poulies Poly Chain® GT
· Conception PowerPainT™ disponible sur demande, afin d’éliminer les risques de contamination sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC2 8MGT-1280-30
PC2 8MGT-1440-50
PC2 8MGT-800-26
PC2 14MGT-1190-58
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du fil central Pas
(mm)
Poids
(g)

242.83 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar8192.0

472.75 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar8348.0

200.75 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar810.1

871.73 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar14520.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.) 85
Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique