Courroie crantée / Synchro-Power / T#, AT# / PUR / acier / GATES

Courroie crantée / Synchro-Power / T#, AT# / PUR / acier / GATES
· La structure en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et donc un système de fonctionnement très propre sans dépôt
· Les courroies et manchons de transmission de puissance Synchro-Power™ sont fabriqués sans fin, donc sans raccord. Des longueurs disponibles jusqu’à 2 250mm
· Les courroies à bouts libres Synchro-Power™pour transmissions linéaires (rouleaux) sontfabriquées par extrusion. Des longueursde rouleaux jusqu’à 100m sont disponibles
· Produit standard qui supporte des températures de -5°C à +70°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25 AT5/600 GA
7762-10171
7762-10262
7762-20293
7762-20301
7762-20305
7762-20361
7762-20415
7762-20503
7762-20657
7762-20755
7762-30445
7762-30801
7762-30802
7762-30803
7762-30804
7762-30817
7762-31000
7762-31002
7762-31004
7762-31005
7762-31006
7762-31007
7762-31008
7762-31151
7762-31152
7762-31153
7762-31154
7762-31155
7762-31156
7762-31157
7762-31158
7762-31443
7762-50371
7762-50751
7762-50782
7762-60702
7762-60784
7762-60925
7762-60963
7762-61082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

31.98 €

1 12 jours 5541446522739450.0

4.73 €

1 12 jours 2.554144652264582.0

7.60 €

1 12 jours 2.554144652169472.0

9.72 €

1 12 jours 554144652188046.0

6.88 €

1 12 jours 554144652188664.0

14.13 €

1 12 jours 5541446521892711.0

7.23 €

1 12 jours 554144652192765

15.50 €

1 12 jours 5-50.0

11.42 €

1 12 jours 5541446522011111.0

30.25 €

1 12 jours 5541446522099935.0

22.03 €

1 12 jours 5541446522147726.0

25.68 €

1 12 jours 10541446522315047.0

15.48 €

1 12 jours 10541446563152835.0

22.58 €

1 12 jours 10541446563153556.0

27.53 €

1 12 jours 10541446563154270.0

33.85 €

1 12 jours 10541446563155987.0

63.33 €

1 12 jours 105414465224218175.0

2.30 €

1 12 jours 10-174.0

32.62 €

1 12 jours 10541446563174070.0

48.88 €

1 12 jours 105414465631764109.0

60.98 €

1 12 jours 105414465631771139.0

90.35 €

1 12 jours 105414465631788218.0

125.72 €

1 12 jours 105414465631795333.0

26.05 €

1 12 jours 10541446565054352.0

23.35 €

1 12 jours 10541446522507950.0

27.17 €

1 12 jours 10541446522508659.0

34.00 €

1 12 jours 10541446522509379.0

41.53 €

1 12 jours 10541446522510999.0

51.05 €

1 12 jours 105414465225116124.0

63.63 €

1 12 jours 105414465225123159.0

94.28 €

1 12 jours 105414465225130248.0

131.15 €

1 12 jours 105414465506703380.0

42.62 €

1 12 jours 10-101.0

11.15 €

1 12 jours 5541446522703512.0

16.43 €

1 12 jours 5541446522769125.0

24.07 €

1 12 jours 5541446522778341

25.02 €

1 12 jours 10-63.0

50.52 €

1 12 jours 105414465228469140.0

97.40 €

1 12 jours 10-257.0

51.12 €

1 12 jours 105414465228759134.0

38.33 €

1 12 jours 10541446522898897.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Matériau du fil central Cordon en acier Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 70 Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique