Courroie de transmission, Multibelt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3V 530/3
3V 710/5
5V 1900/5
6779480740
SPA 2240/5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de colonnes Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

78.90 €

1 17 jours 3 rangées13463V89401039007

150.15 €

1 17 jours 5 rangées18033V8940103900395

821.42 €

1 17 jours 5 rangées19005V131640103900730

165.20 €

1 17 jours 4 rangées1700SPA1312.7401032001326

267.88 €

1 17 jours 5 rangées2240SPA1312.7401034002185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -40 Plage de température (max.)(°C) 80 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique