Courroie trapézoïdale, FO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13 X 1321 LI (AX52)
13 X 533 LI (AX21)
6558344000
6797762773
AX0610
XPB 1525 / 5VX 605
XPB 2730 / 5VX 1080
ZX0158
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de température (max.)
(°C)
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

13.03 €

1 17 jours 801321-81340103400142

8.37 €

1 17 jours 80533-8134010340057

27.62 €

1 17 jours 802285-81340103400244

29.25 €

1 17 jours 802413-81340103400259

14.65 €

1 17 jours 801549-81340103400166

22.37 €

1 17 jours 1201525XPB / 5VX1316.340103400295

42.40 €

1 17 jours 1202730XPB / 5VX1316.340103400500

7.32 €

1 17 jours 80401-6104010390024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -40 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique