Courroie trapézoïdale, FO Advance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6558674000
SPB 1900
XPA1060
XPA1120
XPA1307
XPA1382
XPA1400
XPA2120
XPA2650
XPA610
XPA640
XPA710
XPA820
XPA932
XPB2060
XPB2700
XPZ1087
XPZ1250
XPZ1287
XPZ1320
XPZ1362
XPZ1380
XPZ630
XPZ662
XPZ780
XPZ937
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

34.25 €

1 17 jours 2432XPA912.740103200288

48.68 €

1 17 jours 1900SPB1316.340103200460

15.87 €

1 17 jours 1060XPA912.740103200109

15.87 €

1 17 jours 1120XPA912.740103200134

18.65 €

1 17 jours 1307XPA912.740103200158

19.47 €

1 17 jours 1382XPA912.740103200161

19.47 €

1 17 jours 1400XPA912.740103200129

22.63 €

1 17 jours 2120XPA912.740103400269

37.82 €

1 17 jours 2650XPA912.740103900337

10.17 €

1 17 jours 610XPA912.74010320071

11.12 €

1 17 jours 640XPA912.74010390081

11.12 €

1 17 jours 710XPA912.74010320084

12.25 €

1 17 jours 820XPA912.74010320097

13.62 €

1 17 jours 932XPA912.740103200107

43.23 €

1 17 jours 2060XPB / 5VX1316.340103900407

56.80 €

1 17 jours 2700XPB1316.340103900350

10.72 €

1 17 jours 1087XPZ / 3VX89.74010320074

11.49 €

1 17 jours 1250XPZ / 3VX89.74010320089

13.07 €

1 17 jours 1287XPZ / 3VX89.74010320080

13.07 €

1 17 jours 1320XPZ / 3VX89.74010320085

14.60 €

1 17 jours 1362XPZ / 3VX89.740103200104

14.60 €

1 17 jours 1380XPZ / 3VX89.74010320089

8.38 €

1 17 jours 630XPZ / 3VX89.74010320042

8.38 €

1 17 jours 662XPZ / 3VX89.74010390048

8.38 €

1 17 jours 780XPZ / 3VX89.74010320049

9.75 €

1 17 jours 937XPZ / 3VX89.74010320063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 90 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique