Courroie trapézoïdale, dentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6558629000
6797843773
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Poids
(g)

37.32 €

1 17 jours 1245390

48.62 €

1 17 jours 1650517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 70 Hauteur(mm) 14
Largeur(mm) 22 Matériau Mélange d'élastomères Numéro de tarif douanier 40103200

Assistance technique