Soufflet, 50CR879

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
19577
29741
29778
301805
325185
368141
375419
384441
400781
424147
432591
436702
436933
438519
438534
438535
438545
438548
438549
438552
438557
438558
438944
439186
439492
440228
440260
451337
451650
452930
454248
454481
455421
456482
505424
66382
V6-1774
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de plis
(pcs)
Diamètre de raccordement 1
(mm)
Diamètre de raccordement 2
(mm)
Épaisseur du matériau
(mm)
Plus petit diamètre intérieur
(mm)
Plus grand diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

101.53 €

1 Disponible 17 jours 5581281.575180196

149.55 €

1 Disponible 17 jours 124276150112170

164.95 €

1 Disponible 17 jours 101451451.5155185477

30.77 €

1 Disponible 17 jours 420401.5205437

139.18 €

11 Disponible 17 jours 131801802.5180220611

12.03 €

123 17 jours 1030371395456.5

51.10 €

1 Disponible 12 jours 1130300.6364827

45.78 €

1 Disponible 17 jours 1124240.8264025.34

43.38 €

1 Disponible 17 jours 313.525.50.821447.5

31.88 €

1 Disponible 12 jours 435351455822.5

26.60 €

56 Disponible 17 jours 218291.225407.2

11.37 €

1 Disponible 12 jours 125251.25254515

26.13 €

1 Disponible 17 jours 28360.723436

36.13 €

1 Disponible 17 jours 622551.55083114

15.73 €

1 Disponible 17 jours 97161102414.5

49.95 €

1 Disponible 12 jours 86068165100159

12.02 €

1 Disponible 17 jours 57571206619.5

32.90 €

1 Disponible 7 jours 63131131.56046

44.42 €

1 Disponible 12 jours 1242421356077.5

8.32 €

1 Disponible 12 jours 49195016277.5

36.88 €

1 Disponible 7 jours 1340401456376

20.80 €

1 Disponible 17 jours 512361.5354618.5

33.67 €

1 Disponible 17 jours 47878284110145

54.38 €

1 Disponible 17 jours 832321.2335472

55.18 €

1 Disponible 17 jours 18991101913.5

25.77 €

1 Disponible 17 jours 16.5241.515253.5

111.33 €

1 Disponible 17 jours 2619.519.51.8233798.5

69.32 €

1 Disponible 17 jours 429111234123119

21.57 €

1 Disponible 17 jours 414701.52810081

10.33 €

1 Disponible 17 jours 212241.5183312

75.10 €

1 Disponible 17 jours 1248481.25083184

58.92 €

1 Disponible 12 jours 78888295120169

86.45 €

1 Disponible 17 jours 32002002.5212232321

54.45 €

1 Disponible 17 jours 250102350125158.5

155.42 €

1 Disponible 17 jours 1499991.595135523

17.22 €

1 Disponible 17 jours 512360.736.54619.2

144.65 €

1 Disponible 17 jours 560751.5709075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 50 Matériau 50CR879 Série V6
Numéro de tarif douanier 40169997

Assistance technique