Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24076217 |
24102563 |
24102564 |
24107955 |
24123907 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Longueur de rainure (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.45 € | 1 | Disponible | 17 jours | 19.5 | 20 | 39209990 | 174 | |
321.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 9.9 | 10 | 39209990 | 87 | |
474.57 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | 15 | 39209990 | 124 | |
914.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 24.5 | 25 | 39209990 | 211 | |
235.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5.5 | 5.6 | 39269097 | 43 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -40 | Plage de température (max.)(°C) | 200 | Épaisseur de matériau(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | PTFE-bronze | Série | FB |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur de rainure(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles