Bande de guidage, PTFE-carbone, matériau 177025

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5399

Référence pièce
5399
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.45 €

1 Disponible 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -40 Plage de température (max.)(°C) 200 Largeur(mm) 8
Longueur de rainure(mm) 8.2 Épaisseur de matériau(mm) 2 Matériau PTFE-carbone
Série FB Numéro de tarif douanier 39209990 Poids(g) 33.201

Vous vous trouvez sur la page de Bande de guidage, PTFE-carbone, matériau 177025, le numéro d'article est le suivant: 5399.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5399.

Assistance technique