Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40421962
Largeur(mm) | 9.5 | Diamètre intérieur(mm) | 75 | Diamètre extérieur(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyamide | Série | FRA | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Poids(g) | 7 |
Vous vous trouvez sur la page de Bague de guidage, piston, polyamide-PA 4113, le numéro d'article est le suivant: 40421962.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40421962.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles