Joint torique, EPDM70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13X2-EPDM70
33X1,​5-EPDM70
44X5-EPDM70
53X3-EPDM70
65X6-EPDM70
150X5-EPDM70
190,​10X3,​53-EPDM70
49430048
67009294
67009328
67009329
67009331
67009334
67009336
67009337
67009349
67009350
67009351
67009366
67009369
67009370
67009375
67009385
67009395
67009397
67009400
67009403
67009405
67009408
67009411
67009414
67009426
67009428
67009433
67009436
67009438
67009439
67009444
67009456
67009457
67009458
67009460
67009461
67009462
67009468
67009473
67009474
67009475
67009477
67009478
67009494
67009495
67009496
67009497
67009498
67009506
67009518
67009528
67009536
67009545
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Épaisseur de matériau en mm Poids
(g)

0.35 €

1 Disponible 7 jours -20.166

0.52 €

1 Disponible 12 jours -1.50.218

0.93 €

14 Disponible 17 jours -53.415

0.43 €

29 Disponible 17 jours -31.42

1.57 €

8 Disponible 17 jours -67.2

2.37 €

1 Disponible 12 jours -510.709

2.10 €

1 Disponible 17 jours 190.13.537.501

2.63 €

1 Disponible 17 jours 217514.653

2.68 €

1 Disponible 17 jours -48.578

2.50 €

1 Disponible 17 jours -48.136

1.95 €

1 Disponible 17 jours -35.298

0.88 €

14 Disponible 17 jours -43.714

1.80 €

1 Disponible 17 jours -34.8

2.62 €

5 Disponible 17 jours 228410.258

3.03 €

1 Disponible 17 jours 265411.894

0.33 €

38 Disponible 17 jours -2.621.133

1.38 €

1 Disponible 12 jours -3.532.827

1.05 €

1 Disponible 12 jours 82.143.533.319

6.72 €

1 Disponible 12 jours 417.966.9957.891

0.40 €

1 Disponible 7 jours 28.252.620.659

2.47 €

1 Disponible 17 jours -5.75.879

2.53 €

5 Disponible 17 jours -512.09

3.48 €

4 Disponible 17 jours 208.925.3318.923

1.20 €

1 Disponible 12 jours -31.915

0.35 €

1 Disponible 7 jours -10.008

0.55 €

1 Disponible 7 jours -30.532

2.32 €

1 Disponible 17 jours -610.545

0.52 €

1 Disponible 12 jours -30.647

0.92 €

1 Disponible 12 jours -3.531.597

0.60 €

21 Disponible 17 jours 42.863.531.597

1.67 €

1 Disponible 12 jours -53.8

0.93 €

1 Disponible 7 jours -32.313

1.10 €

1 Disponible 17 jours -3.533.934

0.90 €

14 Disponible 17 jours -3.534.672

1.60 €

1 Disponible 17 jours -34.054

2.65 €

5 Disponible 17 jours 170.825.3315.558

2.65 €

5 Disponible 17 jours 170.826.9927.01

2.20 €

1 Disponible 17 jours 209.143.538.239

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.054

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.062

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.077

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.109

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.124

0.28 €

1 Disponible 7 jours -1.780.14

0.17 €

78 Disponible 17 jours 37.821.780.39

0.35 €

1 Disponible 7 jours 17.132.620.421

0.40 €

1 Disponible 12 jours -2.620.455

0.40 €

1 Disponible 7 jours -2.620.523

0.40 €

1 Disponible 12 jours -2.620.624

0.52 €

1 Disponible 12 jours 31.422.620.726

0.80 €

1 Disponible 12 jours -3.531.474

1.03 €

1 Disponible 12 jours -3.531.72

0.48 €

27 Disponible 12 jours -3.532.212

1.38 €

1 Disponible 12 jours 66.273.532.704

0.57 €

22 Disponible 17 jours 91.673.533.688

1.28 €

10 Disponible 17 jours -5.336.865

3.48 €

4 Disponible 17 jours 202.576.9931.833

0.40 €

1 Disponible 7 jours 22.11.60.168

0.48 €

1 Disponible 7 jours -2.40.282

0.77 €

16 Disponible 17 jours 104.532.674

Loading...

Informations de base

Matériau Caoutchouc éthylène-propylène Plage de température -30 à +120°C Matériau EPDM
Numéro de tarif douanier 40169300 Dureté 70

Assistance technique