Joint torique, NBR70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2,​6X1,​3-NBR70
17X1,​3-NBR70
22,​5X1,​5-NBR70
23,​16X5,​33-NBR70
29X4-NBR70
36X8-NBR70
48,​7X5,​3-NBR70
48X1,​78-NBR70
61X1,​5-NBR70
63X6-NBR70
86X1,​5-NBR70
99X5-NBR70
105X5,​5-NBR70
134,​5X6,​99-NBR70
137X2,​5-NBR70
139X4-NBR70
148X2,​5-NBR70
159,​5X8,​4-NBR70
182X6-NBR70
200X4,​5-NBR70
222X3-NBR70
232X2,​5-NBR70
250X2-NBR70
253,​37X6,​99-NBR70
305X6-NBR70
307X5-NBR70
331X3-NBR70
374X8-NBR70
375X4-NBR70
382X8-NBR70
430X3-NBR70
453X6-NBR70
49390467
49390468
49403503
49405377
49405389
49405404
49405408
49405412
49405414
49405617
49406179
49406206
49406210
49406211
49406212
49406213
49406214
49406220
49406229
49406270
49406271
49406273
49406276
49433728
49438104
49449577
49449578
49449582
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Épaisseur de matériau en mm Poids
(g)

0.22 €

1 Disponible 7 jours -1.30.02

0.58 €

1 Disponible 12 jours -1.30.095

0.35 €

1 Disponible 12 jours -1.50.166

0.35 €

35 Disponible 17 jours 23.165.332.496

0.40 €

1 Disponible 7 jours -41.602

2.77 €

1 Disponible 12 jours -88.685

1.02 €

1 Disponible 4 jours 48.75.30.005

0.47 €

1 Disponible 12 jours -1.780.479

0.48 €

1 Disponible 12 jours -1.50.724

1.02 €

13 Disponible 17 jours -67.54

0.58 €

1 Disponible 12 jours -1.50.597

1.18 €

1 Disponible 12 jours -58.019

2.40 €

6 Disponible 17 jours -5.510.474

1.30 €

1 Disponible 17 jours -6.9920.98

1.25 €

1 Disponible 12 jours 1372.52.689

0.47 €

54 Disponible 17 jours 13947.057

0.72 €

1 Disponible 12 jours -2.52.901

3.77 €

1 Disponible 12 jours 159.58.436.539

2.48 €

5 Disponible 17 jours -620.874

1.75 €

1 Disponible 12 jours -4.512.772

1.45 €

1 Disponible 17 jours 22236.2

1.30 €

1 Disponible 12 jours 2322.54.52

1.25 €

1 Disponible 17 jours -23.109

2.40 €

1 Disponible 12 jours -6.9938.637

3.68 €

4 Disponible 17 jours -634.53

1.93 €

7 Disponible 17 jours 307524.05

1.93 €

1 Disponible 17 jours 33139.096

8.03 €

1 Disponible 17 jours 374875.404

2.95 €

1 Disponible 17 jours 375418.404

10.95 €

2 Disponible 17 jours 382878.22

1.98 €

1 Disponible 17 jours 430312.09

7.08 €

1 Disponible 17 jours 453650.97

0.35 €

1 Disponible 7 jours -3.50.889

0.58 €

1 Disponible 7 jours -3.51.543

5.55 €

1 Disponible 17 jours 600429.806

5.18 €

1 Disponible 12 jours 235848.734

4.30 €

3 Disponible 17 jours 275631.699

19.58 €

1 Disponible 17 jours 5809149.501

1.88 €

1 Disponible 12 jours 395311.048

19.58 €

1 Disponible 17 jours 5408109.902

5.13 €

3 Disponible 17 jours 2301075.206

12.03 €

2 Disponible 17 jours 275855.862

3.87 €

4 Disponible 17 jours 560315.878

4.08 €

1 Disponible 17 jours -832.69

4.63 €

1 Disponible 17 jours 185838.706

4.78 €

1 Disponible 12 jours -840.712

2.03 €

7 Disponible 17 jours 214.35.722.046

6.77 €

1 Disponible 17 jours -10106.542

2.17 €

1 Disponible 12 jours 3502.56.904

5.23 €

1 Disponible 12 jours 540427.275

2.17 €

1 Disponible 17 jours 3662.57.217

2.25 €

1 Disponible 12 jours 34539.814

8.92 €

1 Disponible 17 jours 41010127.8

2.47 €

1 Disponible 12 jours 460313.058

3.83 €

4 Disponible 17 jours 518314.462

2.40 €

1 Disponible 17 jours -7.518.067

12.83 €

1 Disponible 17 jours 480897.869

0.98 €

1 Disponible 7 jours -53.414

2.37 €

1 Disponible 7 jours -56.07

0.87 €

1 Disponible 7 jours -52.807

Loading...

Informations de base

Matériau Caoutchouc nitrile Plage de température -30 à +120°C Matériau NBR
Numéro de tarif douanier 40169300 Dureté 70

Assistance technique