Jeu de Joint d´étanchéité Chevron, Tige, NBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24061638
24061745
24063737
24070200
24070204
24070222
24070227
24070229
24070239
24070240
24131959
24218910
24220072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur de rainure
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

555.43 €

2 Disponible 17 jours 2802506060940

365.13 €

3 Disponible 17 jours 2502205050682

505.77 €

2 Disponible 17 jours 2502206060860

202.40 €

1 Disponible 17 jours 10590-22.563

67.92 €

13 Disponible 17 jours 140125-34136

22.57 €

27 Disponible 17 jours 7555-3076.2

172.43 €

1 Disponible 12 jours 9070-40127

28.42 €

21 Disponible 17 jours 10080-40142

410.70 €

3 Disponible 17 jours 2101806060720

457.08 €

2 Disponible 17 jours 2302006060782.5

296.52 €

3 Disponible 17 jours 2101805050595

401.00 €

3 Disponible 17 jours 28025050.550.5800

330.00 €

3 Disponible 17 jours 2252004040429.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série ES Matériau NBR Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique