Cordon rond, Viton, FKM75

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7.5 MM-FKM75
67187838
67189877
67191839
67191842
67191843
67191844
67191845
67191847
67191848
67191850
67192258
67192259
67192261
67192263
67192265
67192267
67192271
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de matériau en mm Poids
(g)

19.83 €

25 Disponible 17 jours 7.544.73

8.43 €

1 Disponible 7 jours 425

13.55 €

1 Disponible 12 jours 5.3343

2.25 €

1 Disponible 12 jours 1.53.42

3.65 €

1 Disponible 7 jours 26.31

5.20 €

3 Disponible 17 jours 2.411.46

5.20 €

1 Disponible 12 jours 2.59.28

6.93 €

1 Disponible 7 jours 319

7.78 €

1 Disponible 12 jours 3.5320.01

10.78 €

1 Disponible 12 jours 4.528.666

37.68 €

1 Disponible 17 jours 10139.24

8.97 €

1 Disponible 7 jours 548.9

11.90 €

1 Disponible 17 jours 5.752.12

17.20 €

1 Disponible 12 jours 780

22.47 €

1 Disponible 7 jours 895.08

29.68 €

1 Disponible 17 jours 9131.06

52.77 €

1 Disponible 17 jours 12241.23

113.55 €

1 Disponible 17 jours 16385.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc fluoré Plage de température -15 à +200°C Matériau FKM
Numéro de tarif douanier 39269097 Dureté 75

Assistance technique