Joint de piston, en 3 parties, avec tissu NBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10600
10605
10607
10613
10618
10636
10642
10660
10682
10696
10700
10702
10714
10738
10751
10752
10753
10766
18119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

32.87 €

1 Disponible 17 jours 251713.52.9

33.45 €

1 Disponible 17 jours 302213.57.101

34.33 €

1 Disponible 17 jours 322415.58.801

34.33 €

1 Disponible 12 jours 352715.510.3

35.77 €

1 Disponible 12 jours 403215.511.301

36.93 €

1 Disponible 17 jours 453715.513.101

38.10 €

1 Disponible 12 jours 503820.523.701

43.07 €

1 Disponible 17 jours 705820.535.601

44.75 €

1 Disponible 12 jours 806622.549.701

60.22 €

1 Disponible 17 jours 907622.557.601

68.07 €

1 Disponible 12 jours 1008622.562.901

73.28 €

1 Disponible 17 jours 1109622.570.701

87.43 €

1 Disponible 17 jours 12510826.5114.201

103.65 €

1 Disponible 17 jours 14012326.5129.001

113.10 €

1 Disponible 17 jours 15013326.5142.8

110.77 €

1 Disponible 17 jours 16014326.5148.601

130.32 €

1 Disponible 17 jours 18016326.5168.001

158.23 €

1 Disponible 17 jours 20018031.5268.001

180.41 €

1 Disponible 17 jours 22020031.5285.501

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série Simko 320 Matériau Polyuréthane Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique