Joint de piston, en 5 parties, 80NBR-B281, L43

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24251674
24251780
24251782
24251783
24251784
24251785
24251787
24251788
24251790
24251791
24251792
24251793
24251794
24251795
24251796
24251797
24251798
24251799
24251800
24251802
24251803
24251804
24251805
24265145
24267856
24289999
24314803
24330610
24378461
24379140
24380527
L43 150X128X26.5 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Dureté Poids
(g)

134.10 €

1 Disponible 17 jours 20017531.578280

30.32 €

1 Disponible 17 jours 402615.57815

36.50 €

1 Disponible 17 jours 705420.57840.8

51.03 €

1 Disponible 17 jours 907222.57863.7

74.10 €

1 Disponible 17 jours 12510326.578130

93.87 €

1 Disponible 17 jours 16013826.578170

33.77 €

1 Disponible 17 jours 604420.57833.3

36.50 €

1 Disponible 12 jours 705022.47858.1

87.83 €

1 Disponible 17 jours 14011525.478170.8

110.43 €

1 Disponible 12 jours 18015826.578192

32.30 €

1 Disponible 17 jours 503418.47828.4

35.00 €

1 Disponible 17 jours 634718.47835.7

37.92 €

1 Disponible 17 jours 806022.47868

57.70 €

1 Disponible 17 jours 1008222.57872

87.83 €

1 Disponible 17 jours 14011826.578147.6

32.30 €

1 Disponible 12 jours 503420.57828

35.00 €

1 Disponible 17 jours 634719.47837.4

37.92 €

1 Disponible 17 jours 806222.57857

62.12 €

1 Disponible 17 jours 1108522.478117.2

33.02 €

1 Disponible 17 jours 553920.57830

35.00 €

1 Disponible 12 jours 634720.57835

51.03 €

1 Disponible 17 jours 907022.47877.1

62.12 €

1 Disponible 17 jours 1109222.57880

31.30 €

1 Disponible 17 jours 453115.57816.6

74.10 €

1 Disponible 17 jours 12510025.478150.8

35.00 €

1 Disponible 17 jours 654920.57836.7

43.92 €

1 Disponible 17 jours 856522.47872

59.90 €

1 Disponible 17 jours 1058022.578113

68.33 €

1 Disponible 17 jours 1209522.478131

38.95 €

1 Disponible 17 jours 755920.57844

38.95 €

1 Disponible 17 jours 755522.47860

95.85 €

1 Disponible 17 jours 15012826.580158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série L43 Matériau NBR Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique