Joint de piston, PTFE-bronze, avec joint torique NBR, OMK-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24248890
24249194
24258844
24258850
24260930
24274575
24275917
24275926
24275938
24275944
24275984
24275986
24276004
24276008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur de rainure
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

7.68 €

77 Disponible 17 jours 2012.73.232.6

91.00 €

1 Disponible 17 jours 4029.34.244.4

51.93 €

16 Disponible 17 jours 120104.96.35.928

9.40 €

63 Disponible 17 jours 5039.34.245.6

81.60 €

1 Disponible 17 jours 2517.73.233

137.51 €

1 Disponible 12 jours 125109.96.35.930

11.00 €

54 Disponible 17 jours 6347.96.35.915

84.27 €

1 Disponible 12 jours 3019.34.242

10.42 €

57 Disponible 17 jours 6044.96.35.914

77.83 €

1 Disponible 17 jours 127.12.221.2

92.37 €

1 Disponible 17 jours 8064.96.35.918.5

116.40 €

1 Disponible 17 jours 10084.96.35.923

11.63 €

51 Disponible 17 jours 7054.96.35.915.9

70.98 €

11 Disponible 17 jours 160144.96.35.938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série OMK-E Matériau PTFE-bronze Numéro de tarif douanier 84849000

Assistance technique