Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10060680210 |
TB2 310 2 |
TB2 310 6 |
TB2 598 11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de nervures (pcs) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.17 € | 1 | 12 jours | 360 | 2.2 | 6 | 5 | ||
8.17 € | 1 | 12 jours | 310 | - | 2 | 20 | ||
26.23 € | 1 | 12 jours | 310 | 2.2 | 6 | 60 | ||
46.25 € | 1 | 12 jours | 598 | - | 11 | 23 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -40 | Plage de température (max.)(°C) | 110 | Division(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polybutadiène | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de nervures(pcs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles