Courroie trapézoïdale crantée, Poly-V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14 PJ 1120 PUR
PJ 635/17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Nombre de nervures
(pcs)
Matériau Numéro de tarif douanier Poids
(g)

100.40 €

1 12 jours 112014Polyuréthanne39269097168

108.30 €

1 12 jours 63517Mélange d'élastomères4010320092

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 80 Division(mm) 2.34
Profil PJ Hauteur(mm) 3.8

Assistance technique