Courroie trapézoïdale crantée, Poly-V, Megarib

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8 JPU 711
8 JPU 864
9 JPU 681
12 JPU 711
18 JPU 953
10061920145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Nombre de nervures
(pcs)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

40.60 €

1 12 jours 71184010390050

43.48 €

1 12 jours 864839269097162

46.80 €

1 12 jours 68193926909760

62.23 €

1 12 jours 711124010390084

108.85 €

1 12 jours 9531839269097137

52.47 €

1 12 jours 381113926909730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -40 Plage de température (max.)(°C) 110 Division(mm) 2.34
Profil PJ Hauteur(mm) 3.5 Matériau Polyuréthanne

Assistance technique