Joint de tige, PTFE-bronze, avec joint torique FKM, OMS-MR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24244976
24245536
24263335
24265478
24275322
24288710
OMS-MR 185.5X200.6X5.9 L=6.3 MM
OMS-MR 220X240.5X7.6 L=8.1 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur de rainure
(mm)
Largeur
(mm)
Série Poids
(g)

15.95 €

37 Disponible 17 jours 66.7564.24OMK-MR90

93.45 €

1 Disponible 17 jours 32.3253.23OMS-MR2

9.58 €

62 Disponible 17 jours 40.7304.24OMS-MR5

16.88 €

35 Disponible 17 jours 71.1566.35.9OMS-MR19

26.53 €

23 Disponible 17 jours 95.1806.35.9OMS-MR25

21.05 €

28 Disponible 17 jours 75.1606.35.9OMS-MR18

248.53 €

4 Disponible 17 jours 200.6185.56.35.9OMS-MR80

337.83 €

3 Disponible 17 jours 240.52208.17.6OMS-MR120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PTFE-bronze Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique