Joint U, tige, 70NBR-B209 + tissu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24007352
24007364
24007372
24007379
24007388
24007397
24007407
24007413
24007461
24007467
24007485
24007494
24007510
24007520
24007558
24007567
24007587
24007602
24007629
24007671
24007685
24007703
24023604
24027626
24027629
24027634
24027636
24027648
24027649
24027651
24027652
24027653
24027655
24027657
24027658
24030126
24055606
24055751
24060408
24060410
24073042
24084356
24084364
24091141
24091914
S8 95X107X12 L=12.5 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur de rainure
(mm)
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Poids
(g)

5.03 €

118 17 jours 1586.36-0.94

32.58 €

1 Disponible 7 jours 19126.36-1.2

5.48 €

108 17 jours 23156.36-1.8

5.80 €

102 17 jours 26186.36-2

34.48 €

1 Disponible 17 jours 28206.36-2

34.48 €

1 Disponible 12 jours 30226.36-2.5

36.60 €

1 Disponible 12 jours 3325-6-2.7

38.98 €

1 Disponible 12 jours 3628-6-2.9

44.18 €

1 Disponible 12 jours 48406.36-4.1

44.18 €

1 Disponible 17 jours 504087.5-6.5

10.38 €

57 Disponible 17 jours 5545-7.587.1

49.80 €

1 Disponible 17 jours 6050-7.588

18.13 €

33 Disponible 17 jours 675510.610-14.4

55.60 €

1 Disponible 17 jours 706087.5-9.4

20.98 €

29 Disponible 17 jours 857012.211.5-25.5

65.40 €

1 Disponible 17 jours 87759.59-17.6

23.78 €

25 Disponible 17 jours 97859.59-18.2

73.68 €

1 Disponible 17 jours 102909.59-19.9

82.07 €

1 Disponible 12 jours 12010512.211.5-36.8

101.77 €

1 Disponible 17 jours 1601401615-85.9

71.73 €

9 Disponible 17 jours 175155-15-94.2

90.08 €

7 Disponible 17 jours 2001801615-109.3

38.98 €

1 Disponible 17 jours 40326.36-3.2

8.62 €

69 Disponible 17 jours 38308.58-4.3

5.48 €

108 17 jours 22146.36-1.66

29.85 €

1 Disponible 12 jours 1366.36-0.84

93.79 €

1 Disponible 12 jours 150135-10-41.9

38.98 €

1 Disponible 17 jours 38306.36-3.2

41.53 €

1 Disponible 12 jours 43356.36-3.7

36.60 €

1 Disponible 12 jours 32246.36-2.5

32.58 €

1 Disponible 12 jours 24166.36-1.9

94.32 €

1 Disponible 17 jours 1401251211.3-44

68.18 €

1 Disponible 12 jours 92809.59-18.1

79.23 €

1 Disponible 17 jours 1151001211.3-34

52.70 €

1 Disponible 17 jours 655587.5-8.7

10.38 €

57 Disponible 17 jours 52409.59-9.4

8.10 €

73 Disponible 17 jours 35257.57-4

11.00 €

54 Disponible 17 jours 604810.610-12.5

8.10 €

73 Disponible 17 jours 3225-6-2.3

46.95 €

1 Disponible 17 jours 53458.58-5.9

9.77 €

61 Disponible 17 jours 48408.58-5.7

59.80 €

1 Disponible 17 jours 80707.57-9.9

94.32 €

1 Disponible 17 jours 1351201211.3-42.2

79.97 €

8 Disponible 17 jours 190170-15-108

52.70 €

1 Disponible 17 jours 62509.59-12

25.62 €

23 Disponible 17 jours 1079512.512-28.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté 70 Série S8 Matériau NBR
Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique