Courroie plate, Megaflat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000 X 10 MM. T 150
1000 X 14,​ T 150
1000 X 15 MM. T 150
1000 X 20 MM. T 150
1000 X 25 MM. T 150
1000 X 30 MM. T 150
1000 X 35 MM. T 150
1000 X 36 MM. T 150
1000 X 40 MM. T 150
1000 X 50 MM. T 150
1000 X 60 MM. T 150
1000 X 70 MM. T 150
1000 X 80 MM. T 150
1000 X 90 MM. T 150
1000 X 100 MM. T 150
1000 X 330 MM. T 150
1010 X 10 MM. T 150
1010 X 15 MM. T 150
1010 X 16 MM. T 150
1010 X 20 MM. T 150
1010 X 25 MM. T 150
1010 X 30 MM. T 150
1010 X 35 MM. T 150
1010 X 40 MM. T 150
1010 X 50 MM. T 150
1010 X 60 MM. T 150
1010 X 70 MM. T 150
1010 X 80 MM. T 150
1010 X 90 MM. T 150
1010 X 100 MM. T 150
1010 X 330 MM. T 150
1020 X 6 MM. T 150
1020 X 10 MM. T 150
1020 X 15 MM. T 150
1020 X 17 MM. T 150
1020 X 20 MM. T 150
1020 X 25 MM. T 150
1020 X 30 MM. T 150
1020 X 35 MM. T 150
1020 X 40 MM. T 150
1020 X 50 MM. T 150
1020 X 60 MM. T 150
1020 X 70 MM. T 150
1020 X 80 MM. T 150
1020 X 90 MM. T 150
1020 X 100 MM. T 150
1020 X 330 MM. T 150
1030 X 10 MM. T 150
1030 X 15 MM. T 150
1030 X 20 MM. T 150
1030 X 30 MM. T 150
1030 X 35 MM. T 150
1030 X 40 MM. T 150
1030 X 50 MM. T 150
1030 X 60 MM. T 150
1030 X 70 MM. T 150
1030 X 75 MM. T 150
1030 X 80 MM. T 150
1030 X 90 MM. T 150
1030 X 100 MM. T 150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie
(mm)
Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Profil Poids
(g)

16.25 €

1 12 jours 101000T 15012

24.00 €

1 12 jours 141000-14

24.00 €

1 12 jours 151000T 15018

24.00 €

1 12 jours 201000T 15024

31.72 €

1 12 jours 251000T 15030

31.72 €

1 12 jours 301000T 15036

39.47 €

1 12 jours 351000T 15042

39.47 €

1 12 jours 361000-42

39.47 €

1 12 jours 401000T 15048

47.20 €

1 12 jours 501000T 15060

54.15 €

1 12 jours 601000T 15072

61.88 €

1 12 jours 701000T 15084

69.65 €

1 12 jours 801000T 15096

77.35 €

1 12 jours 901000T 150108

84.33 €

1 12 jours 1001000T 150120

255.30 €

1 12 jours 3301000T 150396

16.25 €

1 12 jours 101010T 15012

24.00 €

1 12 jours 151010T 15018

24.03 €

1 12 jours 161010-16

24.00 €

1 12 jours 201010T 15024

31.72 €

1 12 jours 251010T 15030

31.72 €

1 12 jours 301010T 15036

39.47 €

1 12 jours 351010T 15042

39.47 €

1 12 jours 401010T 15048

47.20 €

1 12 jours 501010T 15061

54.15 €

1 12 jours 601010T 15073

61.88 €

1 12 jours 701010T 15085

69.65 €

1 12 jours 801010T 15097

77.35 €

1 12 jours 901010T 150109

84.33 €

1 12 jours 1001010T 150121

255.30 €

1 12 jours 3301010T 150400

16.25 €

1 12 jours 61020T 1502

16.25 €

1 12 jours 101020T 15012

24.00 €

1 12 jours 151020T 15018

24.03 €

1 12 jours 171020-5

24.00 €

1 12 jours 201020T 15024

31.72 €

1 12 jours 251020T 15031

31.72 €

1 12 jours 301020T 15037

39.47 €

1 12 jours 351020T 15043

39.47 €

1 12 jours 401020T 15049

47.20 €

1 12 jours 501020T 15061

54.15 €

1 12 jours 601020T 15073

61.88 €

1 12 jours 701020T 15086

69.65 €

1 12 jours 801020T 15098

77.35 €

1 12 jours 901020T 150110

84.33 €

1 12 jours 1001020T 150122

255.30 €

1 12 jours 3301020T 150404

16.25 €

1 12 jours 101030T 15012

24.00 €

1 12 jours 151030T 15019

24.00 €

1 12 jours 201030T 15025

31.72 €

1 12 jours 301030T 15037

39.47 €

1 12 jours 351030T 15043

39.47 €

1 12 jours 401030T 15049

47.20 €

1 12 jours 501030T 15062

54.15 €

1 12 jours 601030T 15074

61.88 €

1 12 jours 701030T 15086

69.65 €

1 12 jours 751030T 15092

69.65 €

1 12 jours 801030T 15099

77.35 €

1 12 jours 901030T 150111

84.33 €

1 12 jours 1001030T 150123

Loading...

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -25 Plage de température (max.)(°C) 100 Revêtement/Surface Néoprène
Numéro de tarif douanier 59100000

Assistance technique