Ressort à gaz BLOC-O-LIFT, 800 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz BLOC-O-LIFT, 800 Newton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

· Positionnement variable avec verrouillage élastique ou rigide dans le sens de la tension ou de la compression
· La version à verrouillage rigide est disponible en fonction de l'orientation ou non
· Selon l'application, disponible avec un poussoir d'actionnement breveté, sans corrosion
· Différents systèmes de déverrouillage disponibles
· Deux types de valves sont disponibles : Déclenchement standard de 2,5 mm et soupape de siège de 1 mm pour les courtes distances de déclenchement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0841SF
126704
1802LR
45101
5325UL
691941
692212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

65.62 €

1 17 jours 4046577039872341

64.67 €

1 17 jours 4046577399044182

75.23 €

1 17 jours 4046577036963488

114.43 €

1 17 jours 40465770337191000

64.38 €

1 17 jours 4046577039889280

61.50 €

1 17 jours 4046577008700343

72.55 €

1 17 jours 4046577008298530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Numéro de tarif douanier 83024900

Assistance technique