Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1778-D14M-40
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.)(°C) | -20 | Plage de température (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Division(mm) | 14 | Éléments de tension | Câblé verre | Numéro de tarif douanier | 40103500 |
Poids(g) | 900 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée double / Synchrotwin CXP / B 6, 9, 15 / D14M / caoutchouc / fibre de verre / CONTITECH , le numéro d'article est le suivant: 1778-D14M-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1778-D14M-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles