Courroie crantée double / Synchrotwin DHTD / D5M, D8M / caoutchouc / fibre de verre / CONTITECH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1040-D8M-50
1050-D5M-25
1304-D8M-20
1304-D8M-50
1328-D8M-20
1360-D8M-50
2248-D8M-30
565-D5M-9
565-D5M-15
565-D5M-25
665-D5M-25
776-D8M-30
860-D5M-25
925-D5M-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Division
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

272.20 €

1 17 jours 840103500500

143.12 €

1 17 jours 540103900115

123.05 €

1 17 jours 840103500176

328.83 €

1 17 jours 840103500439

135.05 €

1 17 jours 840103500178

338.95 €

1 17 jours 840103500468

303.38 €

1 17 jours 840103500456

37.80 €

1 17 jours 54010390022

67.35 €

1 17 jours 54010390037

97.58 €

1 17 jours 54010390061

107.30 €

1 17 jours 54010350073

133.50 €

1 17 jours 840103500157

125.48 €

1 17 jours 54010350094

132.10 €

1 17 jours 540103900100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -20 Plage de température (max.)(°C) 100
Éléments de tension Câblé verre

Assistance technique