Ressort à gaz industriel, 1100 Newton

Ressort à gaz industriel, 1100 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14112
194712
2383SR K2D2 1100N
2726KP
313116
334278
44016
58572
9310AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

81.77 €

1 17 jours 4046577314061369

44.68 €

1 17 jours 4046577420779355

56.50 €

1 17 jours -735

58.52 €

1 17 jours 4046577049666194

52.65 €

1 17 jours -189

66.58 €

1 17 jours 4046577114777434

60.33 €

1 17 jours 4046577084148269

87.43 €

1 17 jours 4046577048409740

74.65 €

1 17 jours 4046577130456157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Numéro de tarif douanier 83024200

Assistance technique