Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1160-DS8M-50 |
1480-DS8M-25 |
1480-DS8M-30 |
1600-DS8M-30 |
1600-DS8M-65 |
1760-DS8M-20 |
2000-DS8M-30 |
2392-DS8M-20 |
800-DS8M-20 |
MMDSTD8960 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
301.18 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 374 | ||
179.18 € | 54 | 17 jours | 40103500 | 249 | ||
214.97 € | 1 | 17 jours | 40103500 | 250 | ||
229.76 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 323 | ||
447.88 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 700 | ||
166.75 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 227 | ||
269.37 € | 1 | 17 jours | 40103900 | 420 | ||
227.99 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 280 | ||
87.80 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 110 | ||
155.48 € | 1 | 17 jours | 40103600 | 194 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.)(°C) | -20 | Plage de température (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Division(mm) | 8 | Éléments de tension | Câblé verre |
Configurer
Propriétés de base
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles