Courroies crantée / Synchroforce CXA / HTD8M, HTD14M / caoutchouc / aramide / CONTITECH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1800-8M-25
2310-14M-85
2400-8M-30
288-8M-12
3808-8M-25
3808-8M-50
6450115000
6450605000
800-8M-50
HTD847240CXA
MMHTD82400CXA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Division
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

141.35 €

1 17 jours 840103600261

943.55 €

1 17 jours 14401035002298

182.43 €

1 17 jours 840103900348

14.25 €

1 17 jours 84010390030

240.18 €

1 17 jours 840103500450

409.80 €

1 17 jours 840103500950

62.23 €

36 17 jours 84010360077

62.72 €

1 17 jours 84010360080

131.87 €

1 17 jours 840103500170

69.38 €

1 17 jours 84010390082

515.85 €

1 17 jours 840103900986

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -20 Plage de température (max.)(°C) 100
Éléments de tension Aramide

Assistance technique