Ressort à gaz industriel, 1200 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 1200 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013ME
2384SM
2384SM K1D1 1200N
2386SC K3D3
5648MW
604283
6972QQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

69.37 €

1 17 jours 404657705053283024200656

55.25 €

1 17 jours -83024200722

59.48 €

1 17 jours -83024200798

78.98 €

1 17 jours -830249001000

56.22 €

1 17 jours 404657704778583024200449

56.22 €

1 17 jours 404657711925383024200700

52.75 €

1 17 jours 404657729299483024200562

Loading...

  1. 1

Assistance technique