Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1200-S8M-80 |
1344-S8M-30 |
1344-S8M-50 |
696-S8M-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Éléments de tension | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264.83 € | 1 | 17 jours | Aramide | 40103500 | 454 | ||
61.68 € | 1 | 17 jours | Câblé verre | 40103500 | 210 | ||
76.15 € | 1 | 17 jours | Câblé verre | 40103500 | 355 | ||
51.02 € | 1 | 17 jours | Câblé verre | 40103600 | 340 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.)(°C) | -20 | Plage de température (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Division(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Éléments de tension
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles