Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Épaisseur du matériau (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8 | 2 | 10.9 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 12 | 3 | 0.363 | |
7.20 € | 3 | Disponible | 17 jours | 44 | 3 | 1.157 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 12.42 | 1.78 | 0.123 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18 | 2 | 0.219 | |
35.53 € | 1 | Disponible | 17 jours | 253.37 | 6.99 | 34.804 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 17.3 | 2.4 | 0.31 | |
14.50 € | 1 | Disponible | 17 jours | 160 | 3 | 4.014 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.25 | 1.78 | 0.096 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 20 | 2 | 0.239 | |
17.28 € | 2 | Disponible | 17 jours | 62.86 | 5.33 | 5.3 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9 | 1.5 | 0.064 | |
7.20 € | 3 | Disponible | 17 jours | 42 | 2 | 0.482 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 15.6 | 1.78 | 0.151 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 17 jours | 70 | 4 | 3.239 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 8.7 | 2.62 | 0.213 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 8.73 | 1.78 | 0.091 | |
9.30 € | 3 | Disponible | 17 jours | 38 | 5 | 2.915 | |
4.03 € | 5 | Disponible | 17 jours | 20.35 | 1.78 | 0.192 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 6.75 | 1.78 | 0.074 | |
18.88 € | 2 | Disponible | 17 jours | 75.56 | 5.33 | 6.287 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 1.78 | 0.086 | |
3.07 € | 7 | Disponible | 17 jours | 6 | 2 | 0.088 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | 2 | 0.295 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 22 | 3 | 0.616 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 15.54 | 2.62 | 0.341 | |
7.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 45 | 2 | 0.514 | |
3.07 € | 7 | Disponible | 17 jours | 3.3 | 2.4 | 0.09 | |
8.10 € | 3 | Disponible | 17 jours | 56 | 3 | 1.44 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 3 | 1.305 | |
5.70 € | 4 | Disponible | 17 jours | 32 | 2 | 0.372 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 17.12 | 2.62 | 0.371 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 16 | 3 | 0.468 | |
7.43 € | 3 | Disponible | 17 jours | 46 | 3 | 1.207 | |
7.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 42.52 | 2.62 | 0.848 | |
4.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 2 | 0.35 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 7.65 | 1.78 | 0.082 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | 2.5 | 1.78 | 0.038 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 46.99 | 5.33 | 4.066 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.9 | 1.78 | 0.041 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | 4.47 | 1.78 | 0.054 | |
3.07 € | 7 | Disponible | 17 jours | 4.9 | 2.62 | 0.141 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 20 | 1.5 | 0.131 | |
4.03 € | 5 | Disponible | 17 jours | 25 | 1.5 | 0.162 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 16.3 | 2.4 | 0.295 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 8 | 1.5 | 0.058 | |
3.07 € | 7 | Disponible | 17 jours | 4 | 1.5 | 0.034 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 12 | 1 | 0.035 | |
9.20 € | 3 | Disponible | 17 jours | 56.74 | 3.53 | 2.036 | |
4.03 € | 5 | Disponible | 17 jours | 18.77 | 1.78 | 0.178 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 2.5 | 0.47 | |
9.05 € | 3 | Disponible | 17 jours | 62 | 3 | 1.586 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 8.3 | 2.4 | 0.169 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3.5 | 1.5 | 0.031 | |
6.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 | 2 | 46 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 67 | 4 | 3.108 | |
18.25 € | 2 | Disponible | 17 jours | 66.04 | 5.33 | 5.547 | |
3.33 € | 6 | Disponible | 17 jours | 11.3 | 2.4 | 0.214 | |
3.07 € | 7 | Disponible | 17 jours | 6 | 6 | 0.019 | |
4.53 € | 5 | Disponible | 17 jours | 28 | 3 | 0.767 |
Loading...
Plage de température (min.) | -40 | Plage de température (max.) | 150 | Dureté Shore | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EPDM | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Épaisseur du matériau(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles