Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5 MM-72NBR872 |
70472 |
72213 |
73459 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur du matériau (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.72 € | 6 | Disponible | 17 jours | 5 | 23.76 | |
147.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 15.206 | |
35.18 € | 6 | Disponible | 17 jours | 2.5 | 5.94 | |
33.60 € | 6 | Disponible | 17 jours | 4.5 | 19.25 |
Loading...
Plage de température (min.) | -30 | Plage de température (max.) | 100 | Dureté Shore | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NBR | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur du matériau(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles