Anneau Usit, 70NBR177646

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
49305881
49305884
49305887
49305891
49327787
49327814
49376311
49376316
49381314
49381315
49381592
49394028
U 7.1X12X1 MM
U 12.7X18X1.5 MM
U 13.7X20X1.5 MM
U 16.7X24X1.5 MM
U 26.7X35X2 MM
U 27.2X36X2 MM. NIRO
USF 5.4X8X1 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur
(mm)
Dureté Shore Série Poids
(g)

6.10 €

1 Disponible 12 jours 6.711170-0.34

6.10 €

1 Disponible 17 jours 9.313.3170-0.4

6.42 €

1 Disponible 7 jours 1418.71.572-1.1

2.43 €

500 7 jours 10161.570UA0.96

6.73 €

1 Disponible 17 jours 18.7261.572-2.52

14.12 €

2 Disponible 17 jours 12.7181.570-1.25

6.42 €

1 Disponible 17 jours 12181.570UA1.1

6.10 €

1 Disponible 7 jours 9.314.6170-6

6.42 €

1 Disponible 7 jours 10.3516270-1.42

6.10 €

1 Disponible 7 jours 6.710170-3

6.10 €

1 Disponible 7 jours 6.29.2170-2.5

14.12 €

1 Disponible 17 jours 13.7201.570-1

6.10 €

1 Disponible 17 jours 7.112170-0.001

6.42 €

1 Disponible 12 jours 12.7181.570-1.25

6.42 €

1 Disponible 7 jours 13.7201.570-1.65

6.73 €

1 Disponible 7 jours 16.7241.570-2.41

7.48 €

1 Disponible 17 jours 26.735270-5.5

16.47 €

2 Disponible 17 jours 27.236270-5.7

6.10 €

1 Disponible 17 jours 5.48170USF0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique