Double courroie trapézoïdale, Esaflex

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20281110025
20281120041
20281130019
CC/HCC 2165 (CC81)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

227.13 €

1 12 jours 2896AA/HAA1013443

408.40 €

1 12 jours 4645BB/HBB13171106

639.85 €

1 12 jours 4680CC/HCC17221965

356.42 €

1 12 jours 2165CC/HCC1722946

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique