Ressort à gaz industriel, 450 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 450 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2062UU K1D1
2065UF K2D2 450N
2118NO
2983GX
334529
3551RA
365696
37078
467243
5203DA
555762 K3D3
555843 K1D1 0450N
555894 450N
57843
592404
6346TR
68187
697567 K5D5 0450N
697737 K5D1
7392NX
920584
9363YD
9365YU
9372BN
967028
9695NZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

50.82 €

1 17 jours -83024900509

47.08 €

1 17 jours -83024900334

24.60 €

1 17 jours 40465770812228302420094

28.25 €

1 17 jours 404657718393383024200160

68.22 €

1 17 jours 404657700262383024200359

25.95 €

1 17 jours 404657707366183024200148

26.15 €

1 17 jours 40465771885328302420080

44.02 €

1 17 jours -83024200320

32.28 €

1 17 jours 404657707032583024200204

46.02 €

1 17 jours 404657706319883024200207

46.50 €

1 17 jours -83024900296

47.18 €

1 17 jours -83024200404

44.87 €

1 17 jours -83024900432

84.65 €

1 17 jours 404657704880583024200639

49.30 €

1 17 jours 404657706299383024200178

46.60 €

1 17 jours 404657707529083024200115

68.22 €

1 17 jours 404657707330283024200173

37.77 €

1 17 jours -83024200144

43.05 €

1 17 jours -83024900555

30.27 €

1 17 jours 404657717746883024200131

31.13 €

1 17 jours 404657700296883024200120

38.53 €

1 17 jours 404657724195483024200196

45.07 €

1 17 jours 404657724207483024200200

19.22 €

1 17 jours 40465770764028302420081

45.17 €

1 17 jours -83024200220

30.57 €

1 17 jours 404657706463883024200120

Loading...

  1. 1

Assistance technique