Ressort à gaz industriel, 800 Newton

Ressort à gaz industriel, 800 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0629YV
11779
1204MS
2111LD
2623NZ
2625NP
2627NF
2665NS
2683NQ
303925
3289QV
555800 K5D5
555894 K1D1S1 800N
555975 0800N
555975 K1/D1
6142LC
692336
697656 D3
697699 K4D1
7107RX
8336DR
84999
85049
85308
85340
85383
86401
94412
94420
94439
94447
94455
94463
94587
94625
94676
94692
94706
94749
94757
94846
94889
94927
94978
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

31.23 €

1 17 jours 404657722694483024200112

44.30 €

1 17 jours -83024200149

50.92 €

1 17 jours 404657714859883024900149

82.73 €

1 17 jours 4046577011021830242001520

30.17 €

1 17 jours 404657701469583024200166

31.05 €

1 17 jours 404657701462683024200188

31.80 €

1 17 jours 404657701457283024200208

40.07 €

1 17 jours 404657701411483024200349

48.43 €

1 17 jours 404657701304983024200519

48.92 €

1 17 jours 404657726386483024200482

51.60 €

1 17 jours 404657712346583024200467

52.17 €

1 17 jours -83024900745

62.75 €

1 17 jours -83024900515

49.97 €

1 17 jours -83024900578

54.97 €

1 17 jours -83024900722

59.28 €

1 17 jours 404657704698683024200761

60.92 €

1 17 jours 404657700779683024900286

36.42 €

1 17 jours -83024900528

39.40 €

1 17 jours -83024900528

57.55 €

1 17 jours 404657706504883024200287

63.03 €

1 17 jours 404657711683283024200433

47.47 €

1 17 jours 404657701335383024200495

50.73 €

1 17 jours 404657741064083024200587

51.60 €

1 17 jours 404657730270983024200560

55.72 €

1 17 jours 404657701255483024200625

58.03 €

1 17 jours 404657701210383024200750

55.43 €

1 17 jours 404657701236383024200662

31.80 €

1 17 jours 404657701479483024200170

32.48 €

1 17 jours 404657728314583024200194

33.92 €

1 17 jours 404657737274083024200212

34.88 €

1 17 jours 404657701456583024200236

35.27 €

1 17 jours 404657701451083024200254.00002

37.18 €

1 17 jours 404657701443583024200278

40.07 €

1 17 jours 404657701430583024200325

40.93 €

1 17 jours 404657701423783024200343

42.85 €

1 17 jours -83024200377

29.40 €

1 17 jours 404657701468883024200167

30.47 €

1 17 jours 404657701466483024200188

31.23 €

1 17 jours 404657701450383024200233

32.10 €

1 17 jours 404657701446683024200252.99998

32.48 €

1 17 jours 404657734006083024200277

33.92 €

1 17 jours 404657701429983024200298

34.88 €

1 17 jours 404657701427583024200321

37.18 €

1 17 jours 404657701415283024200350

Loading...

  1. 1

Assistance technique