Courroie crantée / PLT8, PLT14 / CR (néoprène) / fibre de carbone / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11003020009
1568-PLT14-125
1890-PLT14-55
840-PLT8-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Division
(mm)
Poids
(g)

500.68 €

1 12 jours 30896

6,569.80 €

1 12 jours 125141489

3,431.69 €

1 12 jours 551481

625.25 €

1 12 jours 368121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.) -35 Plage de température (max.) 115
Éléments de tension Carbone Numéro de tarif douanier 40103500

Assistance technique