Courroie crantée / Powergrip CTB / CR (néoprène) / fibre de verre / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90 XL 14 MM
102 XL 18 MM
110 XL 075
120 XL 050
120 XL 15 MM
190 XL 050
736 MXL 7 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Plage de température (max.) Division
(mm)
Poids
(g)

4.93 €

1 12 jours 14855.087

4.19 €

1 12 jours 18855.0890

7.08 €

1 12 jours 19.05805.0811

4.92 €

1 12 jours 12.7805.089

6.01 €

1 12 jours 15855.0815

5.77 €

1 12 jours 12.7805.0812

2.30 €

1 12 jours 7852.0322

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.) -25 Éléments de tension Cordon verre
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique