Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11160045700600 |
11160045700800 |
11160045701000 |
11160045701200 |
11160045701600 |
11160045702000 |
11160045702500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | 12 jours | 6 | 4 | ||
14.37 € | 1 | 12 jours | 8 | 6 | ||
16.98 € | 1 | 12 jours | 10 | 7 | ||
19.17 € | 1 | 12 jours | 12 | 9 | ||
23.97 € | 1 | 12 jours | 16 | 12 | ||
27.90 € | 1 | 12 jours | 20 | 15 | ||
32.42 € | 1 | 12 jours | 25 | 18 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Division(mm) | 2.5 | Éléments de tension | Acier | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles