Courroie crantée double / Megapower / T# / PUR / acier / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

60010230144

Référence pièce
60010230144
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.88 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Largeur nominale W (mm)(mm) 25 Plage de température (min.) -25
Plage de température (max.) 80 Division(mm) 10 Éléments de tension Acier
Numéro de tarif douanier 39269097 Poids(g) 147

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée double / Megapower / T# / PUR / acier / MEGADYNE , le numéro d'article est le suivant: 60010230144.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60010230144.

Assistance technique