Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Guide à billes standard BSHP en acier
Définition Modèle guides à billes
Critère | Désignation | Désignation abrégée (exemple) | ||
F | N | S | ||
Largeur | Bride (F) | F | ||
Etroit (S) | S | |||
Large (B) | B | |||
Compact (C) | C | |||
Longueur | Normal (N) | N | ||
Long (L) | L | |||
Court (C) | K | |||
Hauteur | hauteur standard (S) | S | ||
Elevé (H) | H | |||
Faible (N) | N |
Valeurs dynamiques
Vitesse: vmax = 5 m/s
Accélération: amax = 500 m/s2
(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)
Instruction de lubrification
▶ Avec lubrification initiale
Remarque
Adapté pour tous les rails à billes SNS/SNO.
Options et numéros d'article
Taille | Guides à billes avec taille | Classe de précharge | Classe de précision | Racleur pour guide à billes | |||||||
sans cage à billes | avec cage à billes | ||||||||||
C0 | C1 | N | H | SS | LS | DS | SS | LS | DS | ||
15 | R1666 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
20 | R1666 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
25 | R1666 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
30 | R1666 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
35 | R1666 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
E.g.: | R1666 7 | 1 | 3 | 20 |
Exemple de commande
Options :
▶ Guide à billes SKS
▶ Taille 30
▶ Classe de précharge C1
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur standard, sans cage à billes
Numéro d'article : R1666 713 20
a) Pour joint torique Taille 15 : Ø 4 · 1,0 (mm) Taille 20 - 35: Ø 5 · 1,0 (mm) En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir chapitre "Lubrification"). b) Graisseur Taille 15 – 20 : Graisseur à cuvette DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 5 mm ! Graisseur Taille 25 – 35 : Graisseur conique DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm En cas d'utilisation d'autres graisseurs, respecter une profondeur de filetage de 8 mm ! Graisseurs inclus dans la fourniture (non montés). Raccordement possible de tous les côtés. |
Taille | Dimensions (mm) | ||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B+0,5 | B1 | E1 | E8 | E9 | H | H1 | H21) | H22) | K1 | K2 | K3 | K4 | |
15 | 34 | 17 | 15 | 9,5 | 44,7 | 25,7 | 26 | 24,55 | 6,70 | 24 | 19,90 | 16,30 | 16,20 | 16,25 | 17,85 | 3,20 | 3,20 |
20 | 44 | 22 | 20 | 12,0 | 57,3 | 31,9 | 32 | 32,50 | 7,30 | 30 | 25,35 | 20,75 | 20,55 | 22,95 | 22,95 | 3,35 | 3,35 |
25 | 48 | 24 | 23 | 12,5 | 67,0 | 38,6 | 35 | 38,30 | 11,50 | 36 | 29,90 | 24,45 | 24,25 | 25,35 | 26,50 | 5,50 | 5,50 |
30 | 60 | 30 | 28 | 16,0 | 75,3 | 45,0 | 40 | 48,40 | 14,60 | 42 | 35,35 | 28,55 | 28,35 | 28,80 | 30,50 | 6,05 | 6,05 |
35 | 70 | 35 | 34 | 18,0 | 84,9 | 51,4 | 50 | 58,00 | 17,35 | 48 | 40,40 | 32,15 | 31,85 | 32,70 | 34,20 | 6,90 | 6,90 |
Taille | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Capacités de charge3) (N) | Couples de charge3) (Nm) | ||||||||||
N3 | N6±0,5 | S2 | S5 | S9 | T | V1 | m | C | C0 | Mt | Mt0 | ML | ML0 | |
15 | 6,0 | 10,3 | M4 | 4,5 | M2,5x3,5 | 60 | 5,0 | 0,10 | 6720 | 7340 | 65 | 71 | 29 | 32 |
20 | 7,5 | 13,2 | M5 | 6,0 | M3x5 | 60 | 6,0 | 0,25 | 15400 | 16500 | 200 | 210 | 83 | 89 |
25 | 9,0 | 15,2 | M6 | 7,0 | M3x5 | 60 | 7,5 | 0,35 | 19800 | 21200 | 280 | 300 | 130 | 140 |
30 | 12,0 | 17,0 | M8 | 9,0 | M3x5 | 80 | 7,0 | 0,60 | 25600 | 28900 | 440 | 500 | 200 | 230 |
35 | 13,0 | 20,5 | M8 | 9,0 | M3x5 | 80 | 8,0 | 0,90 | 36600 | 49300 | 790 | 1060 | 340 | 460 |
1) Cote H2 avec bande de recouvrement
2) Cote H2 sans bande de recouvrement
3) Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes sans cage à billes. Capacités de charge et couples de charge pour guide à billes avec cage à billes Page.12
La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,26 les valeurs C, Mt et ML du tableau.
Référence pièce
|
---|
R166611420 |
R166619420 |
R166621420 |
R166629420 |
R166631420 |
R166671420 |
R166681420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Précharge | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | T Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.60 € | 1 | Disponible | 70 jours | 15 | 24 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | 15 | 8467 | 9248 | 89 | 89 | 40 | 60 | |
65.60 € | 1 | Disponible | 70 jours | 15 | 24 | Standard | 15 | 8467 | 9248 | 89 | 89 | 40 | 60 | |
87.43 € | 1 | Disponible | 70 jours | 23 | 36 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | 25 | 24948 | 26712 | 378 | 378 | 176 | 60 | |
87.43 € | 1 | Disponible | 70 jours | 23 | 36 | Standard | 25 | 24948 | 26712 | 378 | 378 | 176 | 60 | |
104.43 € | 1 | Disponible | 70 jours | 34 | 48 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | 35 | 46116 | 62118 | 1336 | 1336 | 580 | 80 | |
96.93 € | 1 | Disponible | 70 jours | 28 | 42 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | 30 | 32256 | 36414 | 630 | 630 | 290 | 80 | |
76.52 € | 1 | Disponible | 70 jours | 20 | 30 | [Précharge légère] Interchangeable, Précharge légère | 20 | 19404 | 20790 | 265 | 265 | 112 | 60 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Bloc uniquement | Type de bloc | SKS - étroit, court, hauteur standard | Type de rail | Rail standard |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de blocs | 1 | Matériaux | Acier au carbone | Précision | Classe normale (normal) |
Disposition des billes | Charge moyenne à lourde | Retenue | Non fourni | Type de lubrification | Bloc imprégné de lubrifiant |
Élément de roulement | Billes | Type de lubrification | Base de savon de lithium | Type de Racleur | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Précharge
Numéro de pièce nominal
T Dimension(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles